0

Détecteur de présence Mini Komfort pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
2222 530
193,10
4010337129660
1
06
noir
2222 550
193,10
4010337129677
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337129660
Réf. 2222 530UC 1
193,10 EURSP 06
noir
EAN 4010337129677
Réf. 2222 550UC 1
193,10 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Détecteur de présence pour la surveillance de présence, la détection de mouvement ainsi que pour la surveillance à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur.

Caractéristiques

  • Grâce à leur design discret, à leur conception plate et à leur concept de montage flexible, les détecteurs de présence Mini conviennent à une utilisation dans les zones aux exigences élevées en matière d’architecture. Le montage particulièrement plat permet une intégration discrète au plafond.
  • Montage encastré au moyen de bornes sur les plafonds suspendus.
  • Montage encastré sur plafonds solides dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 au moyen d’accessoires en option.
  • Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option).
  • Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux humides.
  • La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
  • Après avoir retiré la bague design, tous les éléments de commande (par exemple, la touche de programmation) de l’appareil sont facilement accessibles par l’avant. Par conséquent, aucun démontage n’est requis pour régler ou programmer l’appareil ultérieurement via l’ETS.
  • KNX Secure.
  • Sensibilité réglable par bloc de fonctions.
  • Commutation des blocs de fonctions.
  • Indicateur d’état de mouvement (LED bleue).
  • Fonction de test de marche.
  • Commutation jour/nuit : nombreux paramètres réglables pour le jour et la nuit.
  • Fonction de pouls.
  • Nombreux paramètres modifiables via OC.
  • OC de secours pour les paramètres modifiables.
  • Utilisation possible comme appareil individuel, poste principal, poste secondaire.
  • Fonction de scénario pour la commande du détecteur de présence Mini via les scénarios.
  • Commande manuelle (simple et permanente).
  • Modes de commande flexibles (activation/désactivation automatique/manuelle).
  • Surveillance de l’activité par message du dernier mouvement.
  • Avertissement de mise hors service.
  • 3 capteurs PIR (360°, 120° par secteur)
  • Sensibilité réglable par PIR.
  • Détection : mouvements de marche tangentiels et radiaux, et détection de présence et de précision.
  • Distinction entre phase de détection initiale et phase de présence.
  • Mesure de la température.
  • Mesure de l’humidité.
  • Détermination du point de rosée.
  • Mesure de la luminosité.
  • 5 blocs de fonction.
  • 2 sorties par bloc de fonctions.
  • Régulation de l’éclairage pour un maximum de 3 canaux d’éclairage.
  • Éclairage d’orientation intégré.
  • 3 valeurs limites de luminosité pour le déclenchement des instructions de commutation, de variation et de scénario.
  • LED d’état RVB pour l’affichage d’un maximum de 8 états.
  • 8 fonctions logiques.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Hauteur de montage2,20 m à 5 m
Angle de détection360°
Hauteur de montage de 3 m
Zone de détectionØ env. 12 m
Capteur de luminosité
Plage de mesure10 à 2000 lx
Zone de détection5 m Ø
Zone de détection à 3 mØ environ 5 m
Hauteur constructive au plafond
Bague design1,25 mm
lentille comprise4,8 mm
Température ambiante-25 °C à +55 °C
Humidité de l'air relative10 à 100 % (sans condensation)
Indice de protectionIP44
Classe de protectionIII
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Consommation de courant
KNX5 à 15 mA
Zone de détectionÀ une hauteur de montage de 3 m
Tangentiel16,80 m
Radial11,90 m
Présence6,50 m
Détection de précision4,10 m
Plage de mesure
Capteur de luminosité10 à 2 000 lx
Capteur de températurea. -20 °C à +55 °C
Capteur d’humidité10 à 95 % d’humidité relative
Dimensions en mm
Découpe de plafondØ 44 H 35
Avec petite bague designØ 53,5 H 38

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira KNX Service (logiciel supplémentaire).
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).
  • Le détecteur de présence Mini ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.

Contenu de la livraison

  • Détecteur de présence Mini.
  • Bague design fine.
  • Cache de lentille.
  • Borne de raccordement pour KNX.
  • Carte Secure.
  • Mode d’emploi.

Dimensions

Hauteur39,00 mm
Profondeur54,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Détecteur de présence Mini Standard / Komfort

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7 ou 6.3.0

Réf. 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Téléchargement
Détecteur de présence Mini Standard / Komfort

Mode d'emploi.

Réf. 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Téléchargement
Presence detector Mini Komfort

Technical documentation.

Réf. 2222 ..

PDF, 6.7 MB

Téléchargement
Presence detector Mini Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2222 530 2222 550

PDF, 236.64 KB

Téléchargement
Presence detector Mini Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2222 530 2222 550

PDF, 164.13 KB

Téléchargement
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias