0

Détecteur de mouvement Cube 240 pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2194 02
324,88
4010337056386
1
06
anthracite
2194 10
327,47
4010337056379
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337056386
Réf. 2194 02UC 1
324,88 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337056379
Réf. 2194 10UC 1
327,47 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Le détecteur de mouvement PIR se compose de trois capteurs à infrarouge passif (PIR) avec capteur de luminosité intégré, récepteur IR intégré et diode lumineuse rouge (LED) intégrée indiquant un mouvement détecté en mode d’essai.
  • Deux sorties de lumière indépendantes.
  • Sortie de lumière : commutation, transmetteur de valeur de variation ou poste secondaire d’ambiance d’éclairage. Mode de fonctionnement entièrement automatique (marche-arrêt automatique) ou semi-automatique (mise en marche manuelle, arrêt automatique). Délai de temporisation réglable ou délai de temporisation dynamique activable. Commutation jour/nuit. Objet de verrouillage.
  • Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
  • Sensibilité du capteur paramétrable.
  • Envoi des valeurs de luminosité de manière cyclique ou en cas de modification.
  • Sortie de présence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de temporisation peuvent être paramétrés. Il est possible d’envoyer l’état actuel de manière cyclique en fonction de l’état.
  • Sortie d’absence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de temporisation peuvent être paramétrés. Dans ce cas, le délai de temporisation s’écoule dès que quelqu’un pénètre dans la zone de détection. Il est possible d’envoyer l’état actuel de manière cyclique en fonction de l’état.
  • Commande manuelle par télécommande IR.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Angle de détection240°
Hauteur de montage de 2,50 m
Zone de détection vers l'avant, max.env. 16 m
Portée de chaque côté, max.env. 16 m
Valeur de luminosité2 à 1000 lx
Indice de protectionIP54
Température ambiante-25°C à +55°C
Dimensions
L x H x P87 x 87 x 85 mm

Indications

  • Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur.
  • En option : commande à distance par télécommande IR KNX.

Contenu de la livraison

  • Un cache permettant d’ajuster la zone de détection est compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

KNX Détecteur de mouvement Cube 240

Base de données de produits à partir d'ETS5

Réf. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Téléchargement
KNX motion detector Cube

Operating instructions.

Réf. 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Téléchargement
KNX motion detector Cube 240

Technical documentation.

Réf. 2194 ..

PDF, 945.72 KB

Téléchargement
Motion detector Cube 240 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2194 02 2194 10

PDF, 281 KB

Téléchargement
Motion detector Cube 240 for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2194 02 2194 10

PDF, 60.96 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias