0

Actionneur variateur 2x pour KNX 2 x 300 W/VA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2172 00
376,00
4010337082217
1
66

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337082217
Réf. 2172 00UC 1
376,00 EURSP 66

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
  • Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
  • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
  • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
  • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus (également fonctionnement de chantier possible).
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.

Fonctions

  • Commande indépendante des canaux de variation.
  • Fonction de commutation centrale pour la commande de tous les canaux de variation.
  • Temporisation pour confirmations actives en émission après le retour de la tension de bus.
  • Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de variation : universel (avec processus d'adaptation automatique), transformateur électronique / LED BT (capacitif/coupure de de phase capacitive), transformateur conventionnel / LED BT (inductive/coupure de phase inductive), LED HT (coupure de phase inductive) ou LED HT (coupure de phase capacitive).
  • Confirmation "commutation" et "valeur de luminosité".
  • Réglage possible de la plage de luminosité variable.
  • Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation paramétrables.
  • Comportement à l'enclenchement paramétrable pour une instruction de variation relative.
  • Mise en service et hors service ménageant les lampes.
  • Réglage automatique et mise à échelle de la plage de la luminosité variable lors de l'utilisation de suppléments d'alimentation universels.
  • Le comportement d'un canal de variation en état « ARRÊT » à la réception d'une commande de variation relative peut être paramétré (enclenchement et augmentation de l'intensité ou aucune réaction).
  • Télégrammes de messages pour court-circuit, surcharge et en cas de panne de charge.
  • Confirmations du type de charge raccordé.
  • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable pour chaque sortie.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier).
  • Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage permanent.
  • Fonction d'interconnexion et jusqu'à huit ambiances possibles par canal de variation.
  • Compteur d'heures de fonctionnement pour la saisie du moment d'enclenchement.
  • Réactions réglables en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Tension nominaleAC 110 à 230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal
Lampes à incandescence20 à 300 W
Halogène HT20 à 300 W
Transformateur bobiné20 à 300 VA
Transformateur électronique20 à 300 W
Transfo bobiné avec LED BT20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED HTType 3 jusqu’à 60 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 60 W
Puissance de raccordement (110 V CA) par canal
Lampes à incandescence20 à 150 W
Halogène HT20 à 150 W
Transformateur bobiné20 à 150 VA
Transformateur électronique20 à 150 W
Transfo bobiné avec LED BT20 à 50 VA
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 50 W
Lampes LED HTType 3 jusqu’à 30 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 30 W
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
ChargeBornes à vis
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4

Liens supplémentaires

Actionneurs de variateur Gira pour KNX
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 217200

IFC, 13.71 KB

Téléchargement
Actionneur variateur 1-/2-/4 (I04)

Mode d'emploi.

Réf. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 878.11 KB

Téléchargement
Actionneur variateur simple, double, quadruple (I04)

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2171 00 2172 00 2174 00

VD4, 654.59 KB

Téléchargement
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)

Technische Dokumentation.

Réf. 2171 00 2172 00 2174 00

PDF, 6.64 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias