0

Actionneur de ventilo-convecteur pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2163 00
348,54
4010337059387
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337059387
Réf. 2163 00UC 1
348,54 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L'actionneur de ventiloconvecteur sert à la commande de convecteurs à ventilateur utilisés pour la climatisation de locaux.
  • L'actionneur reçoit des télégrammes, p. ex. d'un thermostat d'ambiance, et convertit des télégrammes de grandeur réglante en niveaux de ventilation et positions de vannes équivalents.
  • Raccordement d'un convecteur à ventilateur avec jusqu'à six étages de ventilateur ou raccordement de deux convecteurs à ventilateur avec chacun jusqu'à deux étages de ventilateur pour des systèmes 2 tubes.
  • Commande manuelle.
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
  • Modes de fonctionnement pour chauffage ou refroidissement ou chauffage et refroidissement combinés.
  • Fonctionnement à 2 ou 4 tubes. Le système à 2 tubes chauffe ou refroidit via un circuit d’eau commun. Le système à 4 tubes comprend un départ et un retour séparés pour le chauffage et le refroidissement.
  • Commutation individuelle ou hiérarchique des étages de ventilateur.
  • Confirmation, affichage de sortie, fonction de verrouillage pour chaque canal, limitation d'étage.
  • Le comportement en cas de panne de la tension de bus ou de panne de la tension de bus/réseau et après un processus de programmation ETS est configurable.
  • Les valeurs limites sont réglables.
  • Envoi cyclique ou fonction des événements
  • Il est possible d'utiliser des canaux libres pour des fonctions de commutation, par ex. pour l’éclairage d'ambiance.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Contact de commutationContact µ, 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel
Puissance de commutation AC 230 V10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal
200 µs800 A
20 ms165 A
Puissance de raccordement
Charge résistive2300 W
Charge capacitive 230 V CA10 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2300 W
Transformateur bobiné1200 VA
Transformateur électronique1500 W
tubes fluorescents non compensés1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle1160 W
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
ChargeBornes à vis
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216300

RFA, 480 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216300

IFC, 163.11 KB

Téléchargement
Actionneur pour ventilo-convecteurs

Mode d'emploi.

Réf. 2163 00

PDF, 494.17 KB

Téléchargement
Fan Coil Aktor

Technische Dokumentation.

Réf. 2163 00

PDF, 2.32 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias