0

Alimentation en tension 160 mA avec bobine d’arrêt intégrée pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2120 00
168,14
4010337023210
1
66

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337023210
Réf. 2120 00UC 1
168,14 EURSP 66

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
  • Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
  • Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
  • Bouton-poussoir de réinitialisation.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Protégé contre la marche à vide.
  • Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours.
  • Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic.
  • Deux alimentations en tension de même type pour KNX peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.

Caractéristiques techniques

Tension nominale
ACAC 200 à 240 V, 50/60 Hz
DCDC 240 à 250 V
Tension de sortie
Ligne KNX28 CC à 31 V SELV
Sortie supplémentaireDC 30 V
Sortie de signalisation
Tension de commutation ACAC 12 à 230 V
Tension de commutation DCDC 2 à 30 V
Courant de commutation5 mA à 2 A
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Tension de réseauBornes à vis
section de raccordement4 mm² max.
Température ambiante-5°C à +45°C
Courant de sortie160 mA
Courant de court-circuitmax. 1 A

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 212000

RFA, 476 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 212000

IFC, 163.15 KB

Téléchargement
Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée

Manuel d’utilisation.

Réf. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 729.96 KB

Téléchargement
Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée

à partir de ETS4

Réf. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

ZIP, 41.02 KB

Téléchargement
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel

Technische Dokumentation.

Réf. 2120 00 2122 00 2130 00 2138 00

PDF, 2.62 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias