0

Station météo Plus pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2074 00
1 337,61
4010337031185
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337031185
Réf. 2074 00UC 1
1 337,61 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • La station météo pour KNX mesure la vitesse et la direction du vent, les précipitations, le rayonnement global, la température, le crépuscule, l'humidité relative de l'air, la pression atmosphérique et, au moyen de quatre capteurs, la luminosité en fonction de l'orientation.
  • Les valeurs mesurées sont utilisées pour calculer la valeur maximale des capteurs de luminosité, l'humidité absolue de l'air, la température ressentie et le niveau de bien-être.
  • Le domaine d'utilisation prévu est la commande d'ombrage automatique en fonction du temps, tout spécialement chez les particuliers.
  • La station météo surveille elle-même plusieurs de ses fonctions essentielles et signale automatiquement les éventuels défauts au bus via des objets de signalisation.
  • Surveillance de la tension appliquée. Les pannes sont signalées au bus via un objet de communication.
  • Avec couplage de bus intégré.
  • Montage à l'extérieur sur un mât ou au mur.
  • L'emplacement de montage peut être déterminé par GPS.

Fonctions

  • Deux valeurs seuils par capteur avec hystérésis réglable peuvent être paramétrées en interne ou définies sous forme de valeurs 8 bits ou 16 bits.
  • La fonction d'auto-apprentissage permet d'appliquer la valeur actuellement mesurée comme valeur seuil.
  • Tous les objets de valeur limite ont une temporisation paramétrable à la mise en service et hors service.
  • 16 grilles logiques (ET, ET avec rétroaction, OU, OU exclusif, NON-ET, NON-OU) avec jusqu'à 4 entrées pour valeurs 1 bit externes et internes.
  • 4 éléments de verrouillage pour verrouiller des fonctions ou pour la commande manuelle.
  • Une commande d'ombrage automatique de jusqu'à 8 façades peut être mise en place avec une adaptation des lamelles en fonction de la position du soleil et une commande de la hauteur des stores/volets roulants.
  • Toutes les valeurs peuvent être transmises en cas de changement de valeur et par cycle. La transmission des sorties des éléments de verrouillage est uniquement possible en cas de changement de valeur.
  • La mise en cascade de stations météo est possible au moyen des fonctions logiques. Ceci est recommandé pour l'extension des fonctions ( mesure de la force du vent sur différentes façades) ou pour atteindre une fiabilité nettement plus élevée grâce à des redondances.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Alimentation
Tension nominaleDC 21 à 32 V SELV
Consommation de courant100 à 400 mA
Conducteur de raccordement
Type de câbleLiYCY 4xAWG26
Longueur de câble5 m
Longueur totale par ligne15 m
Nombre de stations météoMax. 3 (par ligne)
Température ambiante-30°C à +60°C
Indice de protectionIP44
Classe de protectionIII
Capteur d'orientation du vent
Plage de mesure1 à 360°
Résolution
Précision±10°
Capteur de vitesse du vent
Plage de mesure0 à 40 m/s
Résolution0,1 m/s
Précision (≤ 10 m/s)±1 m/s
Précision (≥ 10 m/s)±5%
Capteur de température
Plage de mesure-30°C à +60°C
Résolution0,1 K
Précision±1 K
Capteur de précipitations
Plage de mesureOui / non
PrécisionBruine fine
Capteurs de luminosité
Nombre4
Plage de mesure0 à 150 klx
Résolution1 klx
Précision±3%
Détecteur de crépuscule
Plage de mesure0 à 900 lx
Résolution1 lx
Précision±10 lx
Capteur de pression atmosphérique
Plage de mesure300 à 1100 hPa
Résolution0,01 hPa
Précision±0,5 hPa
Capteur d'humidité de l'air
Plage de mesure0 à 100 % d'humidité relative
Résolution0,01 g/m³
Précision±10 % d’humidité relative (20 °C)
Humidité de l'air Humidité de l'air0 à 400 g/m³
Rayonnement global
Plage de mesure0 à 1300 W/m²
Résolution1 W/m²
Précision±10%
DimensionsØ 130 H 68

Indications

  • Les valeurs mesurées sont valables pour l'emplacement de montage. Des divergences avec d'autres services météo sont possibles.
  • Toutes les indications sur la précision des valeurs mesurées se réfèrent à la valeur maximale de la plage de mesure correspondante.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 207400

IFC, 110.61 KB

Téléchargement
Station météo Plus

Manuel d’utilisation.

Réf. 2074 00

PDF, 1.82 MB

Téléchargement
Station météo Plus

jusqu'au niveau de l'indice I06

Réf. 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Téléchargement
Station météo Plus

à partir de l'indice I07

Réf. 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Téléchargement
Wetterstation Plus

Technische Dokumentation.

Réf. 2074 00

PDF, 3.03 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias