Désormais indisponible

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Plus disponible. Non livrable depuis 08/2025.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Plus disponible. Non livrable depuis 08/2025.
| Alimentation en tension | |
| Classe de puissance PoE 0 | PoE 48 V CC |
| Standard LAN | IEEE 802.3af |
| Conducteur de raccordement | |
| Spécification Ethernet | Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7 |
| Puissance absorbée | |
| Maximale | 7 W |
| Typique | 4 W |
| Minimum | 2 W |
| Affichage | |
| Type | TFT |
| Taille | 15,3 cm (6″) |
| Nombre de couleurs | 16,7 M |
| Résolution | 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport des contrastes | 1:500 |
| Angle d'observation | > 80° tout autour |
| Capteur de proximité | |
| Portée | 50 cm max. |
| Zone de détection | 30° à l’horizontale, 30° à la verticale |
| Indice de protection | IP21 |
| Profondeur de montage | 32 mm |
| Température ambiante | 0°C à +45°C |
Gira G1
En savoir plus
Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus