Gira Eco pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2045 00
2045 00
515,97 EUR
EAN 4010337128069
UV 1
SP 25
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Intégration de cinq points de charge par appareil dans le système KNX (entièrement configurable via ETS).
  • Priorisation d’un point de charge.
  • Gestion dynamique de la charge (DLM).
  • Gestion statique de la charge (SLM).
  • Fonctionnement mixte de différents fabricants.
  • Prise en charge des compteurs externes (ISKRA, PHOENIX CONTACT, générique) pour les points de charge qui n’ont pas de compteur interne.
  • Commande adaptée au réseau.
  • Adaptateur RS485 intégré.
  • Valeurs d’état de chargement : État du point de charge (état), connecté (état), charge (état), charge terminée (état), interruption (définir/état), marche/arrêt (définir/état), déverrouillage (définir).
  • Valeurs d’état instantané du courant de charge : Consigne (état/définir), réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état de l’alimentation : Réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état d’énergie : Réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état de consommation d’énergie : Dernier chargement (état), total (état).
  • Valeurs d’état de défauts : Défaut, dernier défaut.
  • Valeurs d’état : ID de communication (EVCCID) (état), température interne du point de charge (état), avertissement de température, étiquette RFID (état), numéro de série, version du micrologiciel du point de charge.

Technical data

Tension nominale:
24 V à 30 V CC

Puissance absorbée:
2,3 W(alimentation externe 24 V CC)

Température ambiante:
0°C à +45°C

Communication KNX:
KNX/TP, Mode S

KNX moyen:
TP1-256

Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT

Raccordements:
2x bornes de dérivation et de connexion RJ45 (commutateur intégré) pour KNX et 24 V

Indications

  • KNX Secure.
  • Extensible via les mises à jour du micrologiciel.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Gira Eco
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira Eco
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2045 00

PDF, 734 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Gira Eco
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2045 00

PDF, 2.083 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements