Module d’interface de données USB pour KNX
2024 00
317,71
4010337072911
1/5
06
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Couplage du PC à des installations KNX. Adressage, programmation et diagnostic d’appareils KNX. Compatible avec les produits Data-Secure KNX. Téléchargement rapide des applications (support de Long Frame à partir de ETS5). Compatible avec ETS4, ETS5 (et plus). Caractéristiques techniques KNX moyen TP256 Raccordements KNX Borne de raccordement et de dérivation Prise USB Type B, version 2.0 Protocole de transfert USB 2.0 (également compatible avec USB 1.1 et USB 3.0) Montage dans un boîtier selon DIN 49073 Profondeur de montage 33 mm Température ambiante -5°C à +45°C
Indications Compatible avec le Gira HomeServer à partir de la version 4.9. Contenu de la livraison Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Interface de données USB, Module interface de données USB Mode d'emploi.
Réf. 2014 00
2024 00
PDF, 238.2 KB
Interface de données USB, Module interface de données USB Base de données de produits à partir d'ETS4.
Réf. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
Interface de données USB, Module interface de données USB Base de données de produits à partir d'ETS5.7
Réf. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz Technische Dokumentation.
Réf. 2014 00
2024 00
PDF, 676.24 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias