0

Potentiomètre DALI Tunable White

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2020 00
-
4010337023463
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 12/2025.

EAN 4010337023463
Réf. 2020 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 12/2025.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d'appareil DALI 8 (type de couleur : température de couleur) pour Tunable White selon CEI 62386-209
  • Pour produire une tension DALI, une alimentation en tension DALI ou un potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré est nécessaire, le tout devant répondre aux spécifications DALI (DIN CEI 60926).
  • La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
  • Enregistrement de valeurs limites de température de couleur et d'une luminosité de base ou d'enclenchement.

Caractéristiques techniques

Consommation de courantmax. 2 mA
Réglage de température de couleur2000 à 10000 K
Connexion 1 fil4 mm² max.
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).

Liens supplémentaires

Commande d'éclairage DALI
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Potentiomètre DALI Tunable White, Potentiomètre DALI Tunable White avec bloc d'alimentation intégré

Mode d'emploi.

Réf. 2020 00 2030 00

PDF, 925.09 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias