0

Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2015 00
482,00
4010337073345
1
66

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337073345
Réf. 2015 00UC 1
482,00 EURSP 66

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

Fonction dans le système Gira One

  • Actionneur pour commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, lampes fluorescentes compactes variables, transformateurs inductifs variables aveclampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
  • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
  • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
  • Extension de puissance par des suppléments d’alimentation.
  • Commande manuelle des sorties.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Sorties de gradation

  • Luminosité minimale et maximale réglable.
  • Mise en marche sur la dernière valeur de luminosité ou sur une luminosité de mise en marche fixe.
  • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
  • Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement et de luminosité peut être réglé de manière supplémentaire.

Fonction dans le système KNX Gira

  • Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
  • Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
  • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus.
  • L'affichage temporaire de l'état peut être activé, la liaison par objet de communication entre plusieurs actionneurs est possible.
  • Pour simplifier la configuration, tous les canaux de variation existants peuvent être affectés aux mêmes paramètres dans l’ETS et donc paramétrés de manière identique.
  • Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.

Sorties de gradation

  • Commutation et variation indépendantes des sorties de gradation.
  • Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de variation : universel (avec processus de mesure automatique), transformateur électronique (capacitif/coupure de phase capacitive), transformateur conventionnel (inductif/coupure de phase inductive), LED (coupure de phase inductive) ou LED (coupure de phase capacitive).
  • Caractéristique de variation linéaire par canal pour l'adaptation à la charge connectée respective dans la plage de temps et la plage de valeurs configurables.
  • Réglage possible de la plage variable : Luminosité à l'enclenchement, luminosité de base et limite supérieure de gradation.
  • Le comportement lors de la réception d'une valeur de luminosité absolue peut être réglé (atténuation, démarrage, fondu).
  • Il est possible de régler le comportement pour une augmentation relative de l’intensité à l'état éteint (canal allumé, pas de réaction).
  • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
  • Réaction lors du rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque sortie.
  • Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction).
  • Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage permanent.
  • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.
  • Temporisation configurable lors de l'appel d'ambiance.
  • Le comportement de variation peut être réglé lorsqu'une nouvelle ambiance est sélectionnée (démarrage, atténuation, fondu).
  • Retour visuel lors de la sauvegarde d'une ambiance.
  • Confirmation de la valeur de luminosité : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
  • Le type de mise à jour peut être défini pour les objets de confirmation sur le statut actif (lorsque l'objet d'entrée est modifié ou lorsque la valeur de confirmation est modifiée). Une adaptation personnalisable aux visualisations est ainsi possible.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Support Gira OneTwisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Tension nominaleAC 110 à 230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal
Lampes à incandescence20 à 225 W
Halogène HT20 à 225 W
Transformateur bobiné20 à 210 VA
Transformateur électronique20 à 225 W
Transfo bobiné avec LED BT20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 200 W
Lampes LED HTType 1 jusqu’à 200 W
Tube fluorescent compactType 20 jusqu’à 150 W
Puissance de raccordement (110 V CA) par canal
Lampes à incandescence20 à 120 W
Halogène HT20 à 120 W
Transformateur bobiné20 à 120 VA
Transformateur électronique20 à 120 W
Transfo bobiné avec LED BT20 à 50 VA
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 50 (100) W
Lampes LED HTtyp. 3 à 24 W
Tube fluorescent compacttyp. 3 à 24 W
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Bus Gira OneBorne de raccordement et de dérivation
ChargeBornes à vis
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
  • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
  • Montage sur rail DIN.
  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
  • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4

Liens supplémentaires

Actionneurs de variateur Gira pour KNX
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Actionneur variateur 4x pour KNX

Mode d'emploi.

Réf. 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Téléchargement
Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One

Mode d'emploi.

Réf. 2015 00

PDF, 1.71 MB

Téléchargement
Actionneur variateur 4x Standard pour KNX

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

Réf. 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Téléchargement
Gira One

Bases du système

PDF, 48.02 MB

Téléchargement
Dimmaktor 4fach Standard für KNX

Technische Dokumentation.

Réf. 2015 00

PDF, 2.61 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias