Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Alimentation en tension | 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) |
| Raccordements | |
| Bus 2 fils ENTRÉE | 6 x borne vissée |
| Bus 2 fils SORTIE | 2 x borne vissée |
| Température ambiante | -25°C à +70°C |
| Dimensions | |
| Multiplexeur vidéo | l 36 x H 52 x P 27 mm |
| Largeur | 36,00 mm |
| Hauteur | 52,00 mm |
| Profondeur | 27,00 mm |
Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus