Actionneur de commutation encastré pour la commande d’un gong externe ou d’autres consommateurs via le bus de communication de porte Gira.
Commande d’un contact de commutation libre de potentiel (24 V SELV/50 µA à 1,6 A CA/CC) via le bus 2 fils.
L’actionneur de commutation encastré peut être commandé via :les touches « Porte » et « Lumière » sur la station d’appartement,le bouton d’appel d’étage sur la station d’appartement,la touche d’appel sur la station de porte, la touche d’appel sur la station d’appartement,un bouton-poussoir libre de potentiel (en combinaison avec l’interface de bouton-poussoir DCS 2x).
L'actionneur de commutation encastré peut être exploité selon quatre modes de fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min et impulsion.
Fonction d'impulsion pour la commande des automates existants de cages d'escalier.
Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la fonction sélectionnée.
Affichage LED pour la programmation, la sélection de fonction et le réglage du temps.
Caractéristiques techniques
Alimentation en tension
via le bus 2 fils
Contact de relais libre de potentiel
50 µA à 1,6 A pour CA/CC 24 V SELV
Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris
max. 16
Température ambiante
-5°C à +50°C
Dimensions
Actionneur de commutation encastré
l 43 x H 28 x P 15 mm
Indications
L’actionneur de commutation encastré est conçu pour un montage dans un boîtier profond (60 mm de profondeur), par exemple derrière un coupleur de bus DCS.
Dimensions
Largeur
28,00 mm
Hauteur
43,00 mm
Profondeur
15,00 mm
Liens supplémentaires
Configurateur de communication de porte Gira Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels. En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.