Profil 55 avec équerre de fixation
quintuple 600 mm

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 1195 27
1195 27
220,64 EUR
EAN 4010337195276
UV 1
SP 17
aluminium
Réf. 1195 26
1195 26
199,34 EUR
EAN 4010337195269
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Profil de montage en aluminium pour le montage horizontal et vertical.
  • Avec entrée de câble et de goulotte. L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
  • Montage simplifié par clipsage des modules.

Indications

  • Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
  • Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
  • Via les équerres de fixation/les socles, le Profil 55 peut être installé aussi bien comme boîtier de table qu'en dessous d'armoires suspendues ou dans des coins.

Dimensions en mm

2x: 158 107 107
3x: 230 107 107
quintuple 600 mm: 587 107 107
8x: 587 107 107

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.