Module variateur de lampe à incandescence avec interrupteur inverseur à bouton-poussoir
1181 00
211,86
4010337003939
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Variation de lampes à incandescence et d’halogènes HT en 230 V CA, 50 Hz. Protection électronique contre les courts-circuits. Protection automatique contre les températures excessives avec redémarrage. Caractéristiques techniques Tension nominale 230/240 V CA, 50 Hz Puissance de raccordement à 25 °C Lampes à incandescence 100 à 1000 W Halogène HT 100 à 1000 W Profondeur de montage 32 mm Température ambiante +5°C à +45°C
Indications Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C. Module variateur pour lampes à incandescence avec interrupteur va-et-vient à bouton-poussoir Manuel d’utilisation.
Réf. 1181 00
PDF, 288.15 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias