Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec bascule 2x pour affichage du statut de la chambre d’hôtel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 1104 01
1104 01
38,47 EUR
EAN 4010337104018
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 1104 03
1104 03
38,47 EUR
EAN 4010337104032
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 1104 27
1104 27
38,47 EUR
EAN 4010337104278
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 1104 28
1104 28
38,95 EUR
EAN 4010337104285
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 1104 26
1104 26
42,13 EUR
EAN 4010337104261
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 1104 005
1104 005
42,13 EUR
EAN 4010337038535
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
  • Interrupteur pour l’affichage du statut de la chambre d'hôtel « Do not disturb » et « Make up room ».
  • Avec verrouillage contre le double enclenchement.
  • Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 110403

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 110403

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements