0

Module prise d’antenne (SE33ST)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0937 00
35,49
4010337937005
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337937005
Réf. 0937 00UC 1/5
35,49 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Boîte de dérivation à trois ports.
  • La fiche CEI pour la télévision terrestre est située sur le côté inférieur gauche, la prise CEI pour la radio FM est située sur le côté inférieur droit et la prise F pour la télévision par satellite (SAT) est située en haut au centre.
  • Filtres de séparation pour la télévision terrestre et la télévision par satellite à haut taux de suppression : Le signal SAT est filtré dans les ports FM-TV-IEC, tandis que le signal FM/TV terrestre est filtré dans le port satellite F.
  • Passage CC du port SAT à l’entrée.
  • Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
  • Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquence UKW
Plage de fréquence87,5 à 108 MHz
Découplage> 10 dB
4 dB
Bande de fréquence TV
Plage de fréquence125 à 862 MHz
Découplage> 10 dB
Atténuation : connecteur TV4 dB
Bande de fréquence SAT
Plage de fréquence950 à 2 400 MHz
Découplage> 20 dB
Atténuation : connecteur SAT1,5 dB
Profondeur de montage36 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 093700

RFA, 456 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 093700

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias