Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Tension nominale | 230 V AC, 50 Hz |
| Courant de commutation | 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d’enclenchement 100 % |
| Raccordements | |
| Alimentation | 2 x borne à vis |
| Central | 2 x borne à vis |
| Entraînement 1, 2 | 2 bornes vissées chacun |
| Poste secondaire 1, 2 | 1 borne vissée chacun |
| Température ambiante | -25°C à +70°C |
| Unités modulaires (UM) | 2,5 |