Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.
Caractéristiques
Technical data
Profondeur d’encastrement:
25 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
Shutter:
0 °C à 45 °C
Indications
Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.