Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Possibilités de raccordement | |
| Interface série | 1 x RS232 |
| Réseau | 1 x RJ45, Ethernet 10/100/1000 Mbit |
| Système KNX | via routeur IP pour KNX, interface de données USB |
| USB | 2.0 type B |
| Puissance absorbée | env. 15 W |
| Température ambiante | 0°C à +40°C |
| Dimensions | |
| L x H x P | 225,5 x 90,5 x 231,5 mm |
Service efficace pour la branche électrique - mise en réseau de la compétence KNX et IP avec les intégrateurs de système
Les entreprises électriques spécialisées traitant KNX peuvent profiter de la collaboration avec les intégrateurs de système lors de la mise en service et de la planification de produits Gira de la technique de système de bâtiment, comme p. ex. le HomeServer Gira.
En savoir plus
Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus