Articles de fin de série. Livrable jusqu’à 06/2024.
Caractéristiques
Caractéristiques
Protège les appareils électriques et électroniques contre les surtensions transitoires.
Avec signal acoustique et optique.
Avec bornes vissées.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal IL:
16 A
Niveau de protection
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV
Profondeur d’encastrement:
31 mm
Température ambiante:
-5°C à +40°C
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Attention ! Sans shutter.
Protection fine de type 3 contre les surtensions transitoires pour appareils électriques et électroniques selon EN 61643-11.
Utilisation uniquement en combinaison avec une protection grossière de type 1 et une protection moyenne de type 2.
Utilisation dans les réseaux TN, TT, et IT.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.