0

Relais de coupure 2x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Encastré
0382 00
88,53
4010337382003
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Encastré
EAN 4010337382003
Réf. 0382 00UC 1/5
88,53 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commande simultanée de plusieurs entraînements de store.
  • Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure.
  • Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d'une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50 Hz
Courant de commutation4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d’enclenchement 100 %
Raccordements
Alimentation2 x borne à vis
Central2 x borne à vis
Entraînement 1, 22 bornes vissées chacun
Poste secondaire 1, 21 borne vissée chacun
Température ambiante-25°C à +70°C
Profondeur de montage21,5 mm

Indications

  • Le relais de coupure encastré se monte dans un boîtier (L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.)
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 0382 00

PDF, 165.83 KB

Téléchargement
Product database for Powernet articles

Version 1.0 (09/2001).

VD1, 204.24 KB

Téléchargement
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Réf. 0382 00

PDF, 50.19 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias