0

Module variateur LED avec commutateur rotatif

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0300 00
-
4010337300007
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 09/2026.


Article suivant :

EAN 4010337300007
Réf. 0300 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 09/2026.


Article suivant :

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT et lampes LED HT dimmables en coupure de phase inductive.
  • Protection contre les courts-circuits avec fusible pour faible intensité.
  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)Type 3 jusqu’à 40 W
Lampes à incandescence20 à 200 W
Halogène HT20 à 200 W
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Mécanisme de variation à LED avec interrupteur rotatif

Manuel d’utilisation.

Réf. 0300 00

PDF, 286.22 KB

Téléchargement
LED dimming insert with rotary on/off switch

EC Declaration of conformity

Réf. 0300 00

PDF, 191.59 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias