Cadre de finition Gira E1 noir mat (laqué) 1x
0211 153
12,60
4010337126249
1/10
11
2x
0212 153
19,13
4010337126256
1/10
11
2x sans nervure centrale
1002 153
19,13
4010337126294
1
11
3x
0213 153
31,46
4010337126300
1/5
11
4x
0214 153
51,10
4010337126317
1/5
11
5x
0215 153
77,75
4010337126324
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 80,80 mm Hauteur 294,70 mm Profondeur 9,30 mm
Téléchargements Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias