Cadre de finition Gira E1 anthracite 1x
0211 152
8,16
4010337125969
1/10
11
2x
0212 152
11,79
4010337125976
1/10
11
2x sans nervure centrale
1002 152
11,79
4010337125983
1
11
3x
0213 152
20,42
4010337125990
1/5
11
4x
0214 152
32,89
4010337126027
1/5
11
5x
0215 152
50,15
4010337126041
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 80,80 mm Hauteur 294,70 mm Profondeur 9,30 mm
Téléchargements Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias