Cadre de finition Gira TX_44 blanc 1x
0211 66
14,28
4010337211662
1/5
13
2x
0212 66
18,24
4010337212669
1/5
13
3x
0213 66
40,65
4010337213666
1/5
13
4x
0214 66
62,84
4010337214663
1
13
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Matériau sans halogène, résistant aux chocs et aux cassures, aux UV, aux intempéries et sans danger sur le plan microbiologique Indications Cadre de finition de montage aisé sans outil, démontage avec tournevis T9 ou T10. Possibilité de fixation par chevilles. Modules centraux protection contre le démontage. Dimensions Largeur 110,00 mm Hauteur 86,00 mm Profondeur 16,30 mm
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cover frame Cleaning and care.
Gira TX_44 cover frame 1-gang pure white Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Réf. 0211 66
PDF, 107.98 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias