Cadre de finition Gira E1 blanc brillant 1x
0211 150
7,77
4010337126119
1/10
01
2x
0212 150
10,67
4010337126126
1/10
01
2x sans nervure centrale
1002 150
10,67
4010337126133
1/10
01
3x
0213 150
19,47
4010337126140
1/5
01
4x
0214 150
31,45
4010337126157
1/5
01
5x
0215 150
47,99
4010337126164
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 80,80 mm Hauteur 80,80 mm Profondeur 9,30 mm
Téléchargements Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias