Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0187 40
0187 40
EUR
EAN 4010337187400
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0187 42
0187 42
EUR
EAN 4010337187424
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0187 43
0187 43
EUR
EAN 4010337187431
UV 1/5
SP 11
Vert
Réf. 0187 45
0187 45
EUR
EAN 4010337187455
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0187 46
0187 46
EUR
EAN 4010337187462
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0187 47
0187 47
EUR
EAN 4010337187479
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.