0

Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive Standard 55, interrupteur inverseur universel

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0176 01
49,55
4010337176015
1/10
01
blanc brillant
0176 03
49,55
4010337176039
1/10
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337176015
Réf. 0176 01UC 1/10
49,55 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337176039
Réf. 0176 03UC 1/10
49,55 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage30 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à2,5mm²

Indications

  • Non incassable.
  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Combination rocker switch/SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55

EC Declaration of conformity

Réf. 0175 01 0175 03 0175 04 0176 01 0176 03 0176 04

PDF, 54.92 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias