Lecteur de carte d’hôtel 10 AX 250 V~ avec zone d’inscription
Inverseur unipolaire

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0140 01
0140 01
77,41 EUR
EAN 4010337140016
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 0140 03
0140 03
77,41 EUR
EAN 4010337140030
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 0140 27
0140 27
77,41 EUR
EAN 4010337140276
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 0140 28
0140 28
80,03 EUR
EAN 4010337140283
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 0140 26
0140 26
84,10 EUR
EAN 4010337140269
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0140 005
0140 005
84,10 EUR
EAN 4010337037170
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 0140 015
0140 015
84,10 EUR
EAN 4010337077244
UV 1
SP 11
Acier inoxydable (laqué)
Réf. 0140 600
0140 600
87,96 EUR
EAN 4010337021971
UV 1
SP 11
bronze
Réf. 0140 603
0140 603
84,02 EUR
EAN 4010337106159
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série bronze. Livrable jusqu'à 06/2024.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le lecteur de carte d'hôtel avec protection contre le démontage peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d’énergie.
  • Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
  • Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Autres exécutions sur demande.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 014028

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 014028

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements