0

Bouton-poussoir à micro-course 0,5 A 42 V CA avec bascule Contact NO à 1 pôle

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0138 01
-
4010337138013
-
-
blanc brillant
0138 03
20,76
4010337138037
1/5
01
blanc satiné
0138 27
-
4010337138273
-
-
anthracite
0138 28
-
4010337138280
-
-
teinte alu
0138 26
-
4010337138266
-
-
noir mat
0138 005
-
4010337037262
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337138013
Réf. 0138 01UC -
-SP -
blanc brillant
EAN 4010337138037
Réf. 0138 03UC 1/5
20,76 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337138273
Réf. 0138 27UC -
-SP -
anthracite
EAN 4010337138280
Réf. 0138 28UC -
-SP -
teinte alu
EAN 4010337138266
Réf. 0138 26UC -
-SP -
noir mat
EAN 4010337037262
Réf. 0138 005UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage11 mm

Indications

  • Fixation par serrage et par chevilles.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Short-stroke button 0.5 A 42 V~ with rocker NO contact, 1-pole

EC Declaration of conformity

Réf. 0138 005 0138 01 0138 03 0138 26 0138 27 0138 28

PDF, 130.27 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias