Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule 2x
Interrupteur de série

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0125 01
0125 01
28,37 EUR
EAN 4010337125013
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0125 03
0125 03
28,37 EUR
EAN 4010337125037
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0125 27
0125 27
28,37 EUR
EAN 4010337125273
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0125 28
0125 28
28,88 EUR
EAN 4010337125280
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0125 26
0125 26
32,08 EUR
EAN 4010337125266
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0125 005
0125 005
32,08 EUR
EAN 4010337038016
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0125 015
0125 015
32,08 EUR
EAN 4010337077138
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0125 600
0125 600
39,15 EUR
EAN 4010337021780
UV 1/5
SP 11
bronze
Réf. 0125 603
0125 603
38,65 EUR
EAN 4010337106012
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série bronze. Livrable jusqu’à 05/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 012527

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 012527

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements