0

Boîtier de plancher vide encastré avec clapet

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
aluminium injecté
0118 00
218,45
4010337041252
1
17
aspect acier inoxydable mat
0118 20
445,15
4010337118206
1
17

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

aluminium injecté
EAN 4010337041252
Réf. 0118 00UC 1
218,45 EURSP 17
aspect acier inoxydable mat
EAN 4010337118206
Réf. 0118 20UC 1
445,15 EURSP 17

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Boîtier vide d'encastrement pour le montage d'appareils encastrés avec fixation par anneau de support des domaines de la technique d'installation et de communication (par ex. prises, prises avec plaque massive, boîtier de jonction TAE, etc.)
  • Pour former des unités complètes, les boîtiers peuvent être assemblés de tous les côtés à l'arrière à l'aide de crampons.

Caractéristiques techniques

Indice de protectionIP41
Dimensions
Aluminium injectél 112 x H 112 x P 61,5 mm
aspect acier inoxydable matl 112 x H 112 x P 63,9 mm

Indications

  • Lors de l'encastrement dans le sol, l'écoulement de l'eau d'infiltration éventuelle doit être assuré via la prédécoupe dans la partie inférieure.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias