Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
Conforme à la classe de blindage A.
Caractéristiques techniques
Bande de fréquence TV
Plage de fréquence
5 à 862 MHz
Découplage
> 10 dB
Atténuation : connecteur R/TV
4 dB
Bande de fréquence SAT
Plage de fréquence
950 à 2 400 MHz
Découplage
> 20 dB
Atténuation : connecteur SAT
5 dB
Profondeur de montage
27 mm
Indications
Pour utilisation dans des installations d'antenne individuelles et installations d'antenne collectives, systèmes collectifs de TV par câble large bande ou par satellite dans les lignes de dérivations découplées.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.