Mi casa
0
ES
Bases de enchufe
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado para montaje individual
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ sin garras de fijación
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter, sin garras de fijación
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter
con placa amarilla para alimentación de corriente especial
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV"
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con campo de rotulación
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con campo de rotulación
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y shutter
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y shutter
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y shutter
Bornes de tornillo
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~con luz piloto y campo de rotulación
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz piloto verde y campo de rotulación
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con tapa abatible, luz piloto y shutter
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz de orientación LED y shutter
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y shutter, sin garras de fijación
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y shutter, sin garras de fijación
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección de sobretensiones y campo de rotulación
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter y alimentación eléctrica USB de 2 elementos
Tipo A / tipo C
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado
Standard 55
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter y marco integrado para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter para caja de mecanismo empotrable de 1 elementos
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, de 16 A y 250 V~con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado
Caja vacía de suelo empotrada con tapa abatible
Caja de conexión de horno empotrada
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado, sin garras de fijación para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento
Standard 55 con bornes enchufables
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado para caja de mecanismo de 1,5 elementos
Standard 55
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter para caja de mecanismo empotrable de 1,5 elementos
Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, 16 A y 250 V~precableada, completa con marco cobertor
Standard 55
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~ y shutter
System 55
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~,tapa abatible y shutter
System 55
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~y shutter
con placa verde
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~,luz de orientación LED y shutter
System 55
Base de enchufe americana de 2 polos + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Base de enchufe para máquinas de afeitar (DIN EN 61558 2-5) de 115 - 230 V~ para marco cobertor, de 2 elementos sin listón central
Caja de mecanismo empotrable para base de enchufe para máquinas de afeitar
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
Gira System 55
Bases de enchufe