Mi casa
0
ES
Bases de enchufe
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
Montaje en superficie protegido del agua
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible y shutter
Montaje en superficie protegido del agua
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación
Juego de 2 bases de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura monocierre y campo de rotulación
Cierres variados
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ vertical con tapa abatible, sin garras de fijación
Montaje en superficie protegido del agua
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ horizontal con tapa abatible
Montaje en superficie protegido del agua
Base de enchufe triple SCHUKO de 16 A 250 V~ horizontal con tapa abatible
Montaje en superficie protegido del agua
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ vertical con tapa abatible
Interruptor de conmutación universal
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ horizontal con tapa abatibl
Interruptor de conmutación universal
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~, tapa abatible y shutter
Montaje en superficie protegido del agua
Base de enchufe SCHUKO 16 A 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación (parte superior de la caja)
Montaje en superficie protegido del agua
Base de enchufe con interruptor diferencial de 30 mA con tapa abatible y shutter
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
Montaje en superficie protegido del agua GiraIP44
Bases de enchufe