Juego de tecla basculante de 2 elementos personalizable para sensor táctil 4 del System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5762 01
5762 01
EAN 4010337111368
UE 1
SP 06
blanco brillante
Ref. 5762 03
5762 03
EAN 4010337111375
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 5762 27
5762 27
EAN 4010337111382
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 5762 28
5762 28
EAN 4010337111399
UE 1
SP 06
color aluminio
Ref. 5762 26
5762 26
EAN 4010337111405
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 5762 005
5762 005
EAN 4010337111412
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 5762 015
5762 015
EAN 4010337111429
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5762 600
5762 600
EAN 4010337111436
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas