Radio RDS empotrable

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2284 01
2284 01
EAN 4010337889199
UE 1
SP 03
blanco brillante
Ref. 2284 03
2284 03
EAN 4010337889212
UE 1
SP 03
color aluminio
Ref. 2284 26
2284 26
EAN 4010337889236
UE 1
SP 03
aspecto de cristal negro
Ref. 2284 05
2284 05
EAN 4010337889229
UE 1
SP 03
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.
Artículo sucesor 2320 ..

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Rango de frecuencia:
87,50 a 107,90 MHz

Tensión nominal:
230 V CA

Conexión:
Bornes de tornillo

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
Conexión de red:
2,5 mm²
Conexión de altavoces/AUX:
1,5 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228401

RFA, 568 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 228401

IFC, 28 Kb

Cargar


Radio RDS empotrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas