Actuador de conmutación de 24 elementos 16 A / actuador de persianas de 12 elementos 16 A Standard para Gira One y KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5030 00
5030 00
EAN 4010337060987
UE 1
SP 66
 
Novedad.

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

En función de la parametrización, el actuador puede emplearse como actuador de conmutación o como actuador de persianas. También son posibles los modelos mixtos de actuador de conmutación y de persianas. Para la función de actuador de persianas se combinan dos salidas de relé vecinas en una salida de persiana.

Características

Características

  • Se puede parametrizar el modo de persiana o de conmutación. En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana. Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4 persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
  • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
  • Control manual de las salidas independiente de KNX con indicadores de estado LED inteligentes para el ahorro de energía.
  • Accionamiento manual ampliado: Cambio entre modo de persiana y de conmutación antes de la puesta en servicio de ETS.
  • Función Heartbeat para la supervisión del dispositivo, envío cíclico de 1 bit.
  • Relés biestables.
  • Alimentación desde el bus KNX; no se requiere ninguna alimentación eléctrica adicional.
  • Conexión de bornes simplificada (sin superposición de bornes).

Funciones de persiana

  • Modo operativo parametrizable: Control de persianas de lamas, persianas, toldos, claraboyas o rejillas de ventilación.
  • Tiempos de ejecución de persiana ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
  • Para las persianas de lamas, se puede parametrizar de manera independiente el tiempo de movimiento de las lamas.
  • Se puede ajustar el momento de cambio de dirección y los tiempos para los funcionamientos breve o prolongado (Step, Move).
  • Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. Además, se puede indicar que la posición de cortinajes o el accionamiento no son válidos.
  • Asignación de hasta 5 funciones de seguridad diferentes (3 alarmas de viento, 1 alarma de lluvia, 1 alarma de heladas), con posibilidad de monitorización cíclica. Las funciones de seguridad (objetos, tiempos de ciclo, prioridad) se crean juntas para todas las salidas en arreglo al dispositivo. La asignación de las salidas individuales a las funciones de seguridad y las reacciones de seguridad se pueden parametrizar en arreglo a los canales.
  • Opción de función de bloqueo para cada salida de persiana.
  • Simple protección solar: La función de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas al principio o al final de la función se puede activar por separado para cada salida.
  • Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.
  • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
  • Función crepuscular.
  • Mensajes de estado para las posiciones finales superior e inferior.

Funciones de conmutación

  • Conmutación independiente de las salidas de conmutación.
  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Acuse de recibo de conmutación: en caso de cambio o de envío cíclico en el bus.
  • Función de interconexión lógica individual para cada salida.
  • Reacción en caso de recuperación de la tensión del bus ajustable para cada salida (ON o ninguna reacción).
  • Función de bloqueo con objeto de acuse de recibo parametrizable para cada canal.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal
KNX:
21 a 32 V CC SELV

Capacidad de ruptura:
250 V CA, 16 A/1 CA

Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes:
Total 20 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
3000 W
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2500 W
Lámparas LED de alto voltaje:
tipo 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes atornillados (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

Consumo de corriente
KNX:
4 hasta 24 mA

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de conmutación / actuador de persianas Standard para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 708 Kb

Cargar


Actuador de conmutación / actuador de persianas, 16 A Standard & Komfort para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.149 Kb

Cargar


Actuador de conmutación 16 A / actuador de persianas, 16 A Standard para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.2

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Descargar (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.607 Kb

Cargar


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.408 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas