Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 40 W
Lámparas incandescentes:
20 a 200 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 200 W
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C