Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 200 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas incandescentes:
20 a 400 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 400 W
Transformadores Tronic:
20 a 400 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Transformador convencional:
20 a 400 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 VA
Accionamientos de regulación térmicos:
máx. 10
Dispositivo auxiliar:
100 m como máx.
Profundidad de instalación:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C