Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4454 01
4454 01
EAN 4010337094029
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4454 03
4454 03
EAN 4010337094050
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4454 27
4454 27
EAN 4010337094081
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4454 28
4454 28
EAN 4010337094098
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4454 26
4454 26
EAN 4010337094074
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4454 005
4454 005
EAN 4010337093992
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4454 015
4454 015
EAN 4010337094043
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4454 600
4454 600
EAN 4010337094104
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0454 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55 y Gira E2 en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotradas con tapa abatible con protección contra el agua IP44.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas