Reloj de persianas y temporizador Display System 3000

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5366 01
5366 01
EAN 4010337027430
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5366 03
5366 03
EAN 4010337027447
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5366 27
5366 27
EAN 4010337027461
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5366 28
5366 28
EAN 4010337027478
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5366 26
5366 26
EAN 4010337027454
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5366 005
5366 005
EAN 4010337037484
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5366 015
5366 015
EAN 4010337087243
UE 1/5
SP 02
Acero inoxidable (pintado)
Ref. 5366 600
5366 600
EAN 4010337027485
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Programación rápida para la adopción de la hora actual como hora de ejecución/hora de conmutación programada.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica) ajustable para 18 países.
  • Horario astral para tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol ajustable de forma individual ±2 horas.
  • La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático.
  • La pantalla se desconecta después de 2 minutos, es posible la visualización permanente de la hora actual.
  • Programación de horas de subida y de bajada, o de dos horas de conexión y desconexión para los intervalos semanales de lunes a viernes y de sábado a domingo.

Datos técnicos

Precisión
por mes:
±10 s

Reserva de funcionamiento:
aprox. 4 h

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 536628

RFA, 476 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 536628

IFC, 16 Kb

Cargar


Gira Smart Home
Folletos

Ref.

PDF, 2.041 Kb

Cargar


Reloj de persiana y temporizador Display
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5366 ..

PDF, 368 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas