Base de enchufe SCHUKO 16 A 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación (parte superior de la caja)
Montaje en superficie protegido del agua

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4450 35
4450 35
EAN 4010337094203
UE 10
SP 14
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas