Alimentación eléctrica:
230/240 V~ CA
Frecuencia de red:
50/60 Hz
Temperatura ambiente:
de 0 °C a 50 °C
Área de detección hacia adelante
Distancia corta:
aprox. 5 cm
Zona de acción lejana:
aprox. 6 m
Zona de acción lejana:
aprox. 2 m
Tiempo de funcionamiento por inercia:
1 s a 60 min
Conexión de bornes atornillados
De hilo fino con casquillo final de cable:
1,5 a 2,5 mm²
Lámparas incandescentes:
4 a 300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
4 a 300 W
Lámparas LED:
típico de 4 hasta 60 W
Profundidad de instalación:
33 mm