Sensor táctil 2 de 3 elementos de 24 V libre de potencial con campo de rotulación

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / blanco brillante
Ref. 2003 100
2003 100
EAN 4010337047971
UE 1
SP 02
acero inoxidable
Ref. 2003 600
2003 600
EAN 4010337020363
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

    Sensor táctil 2 para la conexión a sistemas de control de 24 V

    • Tres teclas basculantes con dos LED rojos de indicación de estado cada una.
    • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
    • Retroiluminación.
    • Conexión de seis pulsadores, seis LED y retroiluminación mediante un bloque de bornes en la parte trasera.

    Datos técnicos

    Tensión nominal por pulsador:
    SELV 24 V CA/CC

    Capacidad de carga por pulsador:
    máx. 20 mA

    Tensión nominal por LED:
    24 V CC SELV

    Capacidad de carga del LED:
    1 mA

    Conexión:
    2 bloques de bornes de 9 polos

    Sección de conexión:
    0,4 a 0,8 mm de un hilo

    Profundidad de instalación:
    25 mm

    Temperatura ambiente:
    de -5 °C a +45 °C

    Notes

    • Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
    • También se puede conectar con iluminación.
    • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

    En la entrega

    • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

    Ref. 2003600

    RFA, 568 Kb

    Cargar


    IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

    Ref. 2003600

    IFC, 28 Kb

    Cargar


    Sensor pulsador 2 24 V, libre de potencial, simple, triple
    Instrucciones de uso

    Instrucciones de manejo.

    Ref. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 91 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas