Base de enchufe doble con toma de tierra de 16 A 250 V~y shutter, completa con marco cobertor
Standard 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0795 03
0795 03
EAN 4010337795032
UE 1
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 05/2024.

Características

Características

  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

  • El marco cobertor de 2 elementos se incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas