Marco adaptador con tapa abatible y campo de rotulación

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0680 66
0680 66
EAN 4010337680666
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0680 67
0680 67
EAN 4010337680673
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0680 65
0680 65
EAN 4010337680659
UE 1
SP 13
 

Características

Características

  • Para la integración de dispositivos conectores de la System 55, como p. ej. TAE, UAE, altavoces, bases de enchufe SCHUKO con obturador, alimentación de seguridad, alimentación de seguridad adicional, otro sistema de alimentación de seguridad, etc.

Notes

  • Compatible con todas las bases de enchufe SCHUKO del System 55 de acuerdo con la vista general que se incluye en el anexo técnico. (Excepción: base de enchufe SCHUKO con tapa abatible, base de enchufe con interruptor diferencial y otros dispositivos de conexión del System 55)

Dimensiones en mm

Altura de la etiqueta de rotulación: Al 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas