Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado
Standard 55, interruptor en serie

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0175 01
0175 01
EAN 4010337175018
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0175 03
0175 03
EAN 4010337175032
UE 1
SP 01
 

Características

Características

  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
30 mm

Sección de conexión
Para conductores hasta:
2,5 mm²

Notes

  • No a prueba de rotura.
  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas