Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Heizungsaktor mit integriertem Raumtemperaturregler zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heiz- und Kühlanlagen.

Ventilausgänge

  • 6 voneinander unabhängige elektronische Ventilausgänge.
  • Ventilausgang 1 kann als Vorlage für andere Ventilausgänge genutzt werden.
  • Meldung der größten Stellgröße des Aktor parametrierbar.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet / geschlossen) je Ausgang parametrierbar.
  • Stellgrößeneingang: "schaltend - 1 Bit" und "stetig - 1 Byte".
  • Ventilansteuerung: "schaltend - 1 Bit", "stetig - 1 Byte PWM" oder "stetig - 1 Byte Stellgrößen-Grenzwert".
  • Statusrückmeldungen konfigurierbar.
  • Ausfallmeldung der Ventil-Betriebsspannung konfigurierbar.
  • Überlast- und Kurzschlussmeldung separat für jeden Ventilausgang einstellbar.
  • Wärmebedarfs- und Pumpensteuerung. Festsitzschutz verhindert das Festsitzen der Pumpe.
  • Sommer- oder Winterbetrieb über ein Objekt wählbar.
  • Jeder Ventilausgang kann in einer Zwangsposition verriegelt werden. Für Sommer- und Winterbetrieb sind unterschiedliche Stellgrößenwerte parametrierbar.
  • Zyklische Überwachung der Stellgröße jedes Ausgangs.
  • Automatische Ventilspülung.
  • Betriebsstundenzähler je Ausgang konfigurierbar.
  • Servicebetrieb zur Wartung oder Installation von Ventilantrieben.
  • Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Ventilausgang einstellbar.
  • Verschiedene aktiv sendende Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmier-
    vorgang global verzögern.

Raumtemperaturregler

  • 12 unabhängige Raumtemperaturregler.
  • Raumtemperaturregler 1 kann als Vorlage für andere Raumtemperaturregler genutzt werden.
  • Betriebsmodi: Komfort, Standby, Nacht und Frost-/Hitzeschutz.
  • Jedem Betriebsmodus können eigene Temperatursollwerte zugeordnet werden.
  • Solltemperaturvorgabe: relativ (Ableitung aus Basissollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jeden Betriebsmodus).
  • Anwesenheitserkennung durch Präsenztaste oder Präsenzmelder.
  • Umschaltung der Betriebsmodi gemäß KNX Spezifikation.
  • Statusrückmeldungen konfigurierbar.
  • Frost-/Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder Temperatursturzerkennung.
  • Betriebsarten: "Heizen", "Kühlen", "Heizen und Kühlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe.
  • Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend).
  • Verschiedene Arten der Heizung und Kühlung einstellbar.
  • Regelparameter für PI-Regler (Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2-Punkt-Regler (Hysterese) einstellbar.
  • Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kühlen".
  • Sperren der Stellgrößen-Ausgänge über Objekte möglich.
  • Raumtemperaturmessung über bis zu zwei externe KNX Temperaturfühler. Messwertbildung der externen Fühler parametrierbar oder zyklische Überwachung.
  • Die Ist- und Soll-Temperaturen können nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch) ausgegeben werden.
  • Getrennte oder gemeinsame Stellgrößenausgabe im Heiz- und Kühlbetrieb (4-Rohr oder 2-Rohr-System).
  • Automatisches Senden und Zykluszeit für Stellgrößenausgabe parametrierbar.
  • Stellgrößenbegrenzung möglich.
  • Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb und Kühlbetrieb möglich.
  • Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb möglich.
  • Solltemperaturanhebung im Heizbetrieb möglich.
  • Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen oder Abkühlen.
  • Szenen: Bis zu 64 interne Szenen sind je Regler parametrierbar. Inkl. Szenenspeicherfunktion und Erweiterer Szenenabruf (Toggeln von Szenen).

Logikfunktionen

  • Das Gerät verfügt über acht interne Logikfunktionen.
  • Logikgatter (UND, ODER, exklusives UND, exklusives ODER, je mit bis zu 4 Eingängen).
  • 1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer mit Eingangsfilter, Sperrobjekt und Vorgabe der Ausgabewerte.
  • Sperrglied mit Filter- und Zeitfunktionen und Sperrobjekt.
  • Vergleicher für Werte mit neun verschiedenen Eingangsdatenformaten und vielen Vergleichsoperationen.
  • Grenzwertschalter mit Hysterese mit oberem und unterem Schwellwert bei neun verschiedenen Eingangsdatenformaten.
    Inkl. Vorgabe der 1-Bit-Ausgabewerte.
  • Die Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Telegramme des Aktors oder anderer Busgeräte verarbeiten.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Ausgänge:
6

Raumtemperaturregler:
12

Kontaktart:
Triac

Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
5 bis 160 mA

Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)

Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für Gira One und KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 2.192 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX
Ökobilanzinformation

Ökobilanz nach ISO 14040

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 426 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 830 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2139 00

PDF, 6.902 Kb

Laden


Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.7

Best.-Nr. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads